1 / 3

自动化滚珠轴承装配

硬件价格: ‌

工作半径

400

mm

最大负载

3

kg

重复定位精度

0.02

mm

自动化滚珠轴承装配:生产中的精度与效率

滚珠轴承的装配是一个关键工艺,需要精度与可靠性来维持高质量标准。这一先进解决方案将龙门系统与Epson Scara 机器人以及 Variobotic 振动相机、Schunk 和 Schmalz 夹爪、阶梯送料器等组件相结合。这些技术协同工作,实现滚珠轴承部件的自动检测、定位与搬运,从而提高速度、减少浪费并提升生产环境中的安全性。

应用场景是什么?

该系统可自动完成滚珠轴承装配,利用相机精确检测部件,并由机器人进行安全高效的定位与装配。阶梯送料器确保流程顺畅连续。

解决方案有哪些优势?

  • 更高速度:自动化可加速生产流程。

  • 减少废料:精准的运动与搬运可最大限度减少因故障造成的浪费。

  • 提升安全性:减少人工介入,降低工人在危险任务中的暴露风险。

机器人有哪些优势?

Epson Scara 机器人结合附加工具,性能表现出色:

  • 精准定位:Variobotic 相机确保精确检测。

  • 可靠搬运:Schunk 和 Schmalz 夹爪实现安全高效的材料操作。

  • 紧凑设计:占地面积小,易于集成到各种设备中。

自动化如何革新滚珠轴承装配

该自动化装配解决方案通过提升运营效率、减少错误并保障工人安全,改变了滚珠轴承的生产方式。凭借紧凑的设计和先进的功能,该系统为制造商提供了一种可扩展且经济高效的方式,来优化其生产流程。

5个组件

‌