MPZ 45 气动小型零件夹爪
产品代码: RBTX-SNK-0018
高精度 3 指中心夹爪,可靠搬运较大的小型零件。
SCHUNK MPZ-45 每个钳口行程为 5 mm,闭合力 310 N,张开力 350 N,是 MPZ 系列中性能最强的型号。坚固的 T 型槽导轨基爪确保高负载能力,楔形钩式机构实现同步的中心夹持,重复定位精度达 0.01 mm。该夹爪支持最长 35 mm 的手指,工作温度最高可达 90 °C,适用于要求严苛的工业环境。
气动驱动可通过直接供气或螺纹接头连接,便于集成;可选的磁性、电感式或 FPS 传感器可在多个夹持状态下实现位置反馈。
非常适合在装配单元、测试工位、实验室自动化和紧凑型拾放应用中精确夹持圆形或对称零件。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
5
mm
Weight
0.22
kg
Max Gripping force
250
N
Recommended workpiece weight
1.15
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
