1 / 4

使用 ReBeL 机器人自主采摘苹果

Polytechnic of Milan
agriculture农业
pick-n-place拾取&放置

硬件价格: ‌

DOF

9

最大负载

2

kg

重复定位精度

0.1

mm

使用 igus ReBeL 自主采摘水果:高效与可持续

在商业化果园中采摘成熟果实属于劳动密集型工作,成本高昂,且常常在人体工学和果实品质方面带来挑战。该研究项目推出了一套自主水果采摘系统,采用配备 igus ReBeL 6-DOF 机械臂的移动机器人平台。该系统专为棚架式苹果园设计,可沿果树行自主导航,通过立体深度相机识别成熟苹果,并使用软体气动夹爪进行轻柔采摘,将果实损伤降到最低。

应用场景是什么?

该系统实现了结构化果园中的水果采摘自动化,解决了这项任务重复性强、时效要求高的问题。它结合先进的传感技术与精准的机器人动作,无需人工干预即可高效完成采摘。

解决方案有哪些优势?

  • 缓解劳动力短缺:降低对人工的依赖,同时降低成本。

  • 提升效率:可连续作业,最大化产量并减少作物损失。

  • 品质保障:采摘过程中不损伤果实,提升整体产品质量。

机器人有哪些优势?

igus ReBeL 6-DOF 机械臂性能出色:

  • 精准抓取:轻柔处理苹果,确保品质优良。

  • 不知疲倦地作业:全天候工作,优化采摘时机。

  • 可持续性:降低能耗,推动环境友好型农业。

以自动化水果采摘推动农业创新

这套自主水果采摘系统将机器人技术、传感技术与自动化相结合,为果园管理带来变革。它缓解劳动力短缺、提升果实品质并提高效率,为可持续且高性价比的农业实践开辟道路,兼顾生产效率与劳动者的福祉。

3个组件

‌