1 / 3

配备客户自有控制器的 igus Delta 机器人

硬件价格: ‌

最大负载

5

kg

最大速度

3

米/秒

DOF

3

igus 机器人的灵活控制器选择:满足您的需求

igus 机器人的一个显著特点,是在控制器集成方面具有灵活性。虽然 igus 机器人控制器可提供无缝兼容,但客户并不局限于此。例如,在今年的纽伦堡 SPS 展会上,一家参展商展示了一个令人印象深刻的拾取和放置应用,将 igus Delta 机器人与其自研控制系统配合使用。这体现了 igus 机器人技术对多样化自动化方案的适应能力。

应用场景是什么?

该展品展示了一个拾取和放置流程,其中 igus Delta 机器人用于精确、高效地处理物体,展示了与第三方控制器的兼容性。

解决方案有哪些优势?

  • 控制器灵活性:机器人可使用 igus 控制器,也可不使用。

  • 无缝集成:兼容专有系统,可实现定制化解决方案。

  • 通用性:支持拾取和放置等多种应用。

机器人有哪些优势?

igus Delta 机器人具备:

  • 高精度:运动精准,确保拾取和放置作业可靠。

  • 易于使用:只需少量工作即可适配第三方控制器。

  • 紧凑设计:非常适合展会演示和实际应用。

igus 机器人:开放兼容,适应性更强

此次展会展示再次印证了 igus 机器人的通用性,证明它们可以轻松集成其他控制器。这种灵活性使其成为各类自动化环境的理想选择,在满足个性化运营需求的同时确保高性能。

1个组件

‌