1 / 3配备 AI 摄像头的机械臂
先测试,再投资
硬件价格:
DOF
6
最大负载
3
kg
重复定位精度
0.03
mm
UR3e 与 Mech-Mind NANO:面向拾取放置自动化的先进物体识别
在 igus 位于科隆的 Custom Testing Area,一项成功的测试展示了 UR3e 机器人搭配 Mech-Mind NANO 3D 相机的应用。借助 MechMind VIZ 软件,该系统展示了精准的物体识别与拾取放置能力。3D 相机可识别轮廓并定位物体,随后通过吸盘可靠抓取并放入指定的容器中。这种灵活的方式为各行业开启了自动化潜力。
应用场景是什么?
UR3e 与 Mech-Mind NANO 实现物体识别与搬运的自动化,在分拣、包装和装配流程中兼具灵活性与效率。
解决方案有哪些优势?
先进的物体识别:高精度定位物体并识别轮廓。
多样的应用方式:可适应物流、制造和分拣等任务。
简化的控制:Mech-Mind VIZ 软件确保操作简便。
机器人有哪些优势?
UR3e 机器人结合 Mech-Mind 技术,提供可靠的功能:
精准搬运:确保准确搬运已识别的物体。
紧凑设计:非常适合空间有限的环境。
协作安全:已通过认证,可与人员安全协同作业。
借助 UR3e 和 Mech-Mind NANO 拓展自动化可能性
UR3e 机械臂与 Mech-Mind NANO 的组合为拾取放置任务提供高效、灵活且精准的解决方案。凭借先进的 3D 识别能力和多样化的应用,该系统非常适合现代自动化工作流程,帮助各行业提升生产效率。
5个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)