Universal Robots UR3e | 6DOF | 500mm | 3kg
产品代码: RBTX-UR-110303
多种规格: 含示教器
超紧凑协作机器人,适用于狭小空间中的精密自动化
UR3e 是一款协作式 6 轴机器人,负载 3 kg,工作半径 500 mm。其重复定位精度为 ±0.03 mm,占地面积仅 Ø 128 mm,非常适合在狭小空间内完成精密任务。机器人重量仅 11.2 kg,防护等级为 IP54,并符合 ISO 6/7 级洁净室标准。
通过 12" 触摸屏上操作简便的 Polyscope 软件进行控制。UR3e 支持 Modbus TCP、PROFINET、Ethernet/IP、USB、ROS/ROS2 以及数字和模拟 I/O 等接口。工具通信通过带 12/24 V 供电的 M8 8 针连接器实现。
典型应用包括装配、涂胶、拧紧和检测任务。UR3e 可直接集成到工作台或机器中,非常适合希望以节省空间的方式实现灵活自动化的企业。
此产品在您所在的国家/地区不提供
亮点
集成更简便,投资回收期更短
½天更换 我们的协作机器人可为您提供快速响应时间。 几小时内就能灵活调整您的 cobot 以适应新的要求。
90 分钟编程 通过 Universal Robots Academy 的交互式电子学习模块,学习使用我们的 cobots 的基础知识。
17 种安全功能 为实现安全协作应用,我们的 e 系列机器人具有 17 种可配置的安全功能。
1 年收回成本 我们的 cobots 通常在 365 天内收回成本,为您提供经济灵活性。
)
教学吊坠
更便捷的集成
Universal Robots 的协作机器人标配有一个示教器,可通过 Polyscope 用户界面轻松设置和安全示教应用。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)