1 / 3

使用 ReBeL 机器人的堆叠角件自动分拣机

Wittekindshofer Werkstätten - Betriebsmittelbau
manufacturing制造业
pick-n-place拾取&放置

硬件价格: ‌

ROI

24

个月

DOF

6

最大负载

2

kg

借助 ReBeL 机器人实现独立自主:经济高效的无障碍自动化

在重度瘫痪的情况下依然能够独立自主,是一个了不起的里程碑。Daniel Hillebrand 的梦想在巴特奥因豪森 Wittekindshofer 工坊打造的自动化工作站中成为现实。为满足预算限制,最终选用了由高性能塑料制成、价格实惠且维护需求极低的创新型 igus ReBeL 协作机器人。该方案让 Daniel 能够借助简单的控制方式和精简的自动化流程高效分拣异物。

应用场景是什么?

该应用实现了分拣流程的自动化,帮助 Daniel 识别并分离异物部件。边角件通过步进输送机被送至传送带,ReBeL 在此抓取工件并将其放入指定的容器中。

解决方案有哪些优势?

  • 经济高效:采用高性能塑料制成,保持价格实惠。

  • 无障碍操作:通过下巴操纵杆和平板电脑界面进行控制。

  • 维护简便:耐用材料确保低维护需求。

机器人有哪些优势?

igus ReBeL 协作机器人可实现无障碍且高效的工作流程:

  • 精准分拣:准确抓取部件,优化分拣效果。

  • 紧凑设计:占地面积小,便于集成到狭小空间。

  • 耐用性:坚固的塑料确保长期使用的可靠性。

兼顾独立自主与经济性的自动化

ReBeL 协作机器人展现了自动化在无障碍工作环境中的变革性作用。它将经济性、精度与易用性结合在一起,在实现独立自主的同时带来高效可靠的性能表现,为包容性解决方案的创新提供了启发。

5个组件

‌