1 / 3

使用 Fairino FR 5 机器人拾取和放置布料

硬件价格: ‌

DOF

6

最大工作半径

922

mm

重复定位精度

0.02

mm

Fairino FR 5 机器人:纺织品激光雕刻的高效自动化

将纺织品激光雕刻的搬运环节自动化,可提升精度和工作流程效率。Fairino FR 5 机器人配备长框架末端执行器,将布料从料堆转移到激光雕刻设备上方的夹具,从而简化流程。同时,它取下已完成雕刻的布料并放到另一个料堆上。通过将这两项动作合二为一,机器人在优化搬运的同时缩短了循环时间。

应用场景是什么?

该机器人自动完成激光雕刻布料的上下料。它将纺织品放到夹具上进行雕刻,同时一次性取下已加工的产品。

解决方案有哪些优势?

  • 优化工作流程:将上料和下料合并为一个可重复的动作。

  • 提高生产效率:同时搬运提升了效率并缩短循环时间。

  • 精准放置:确保纺织品位置一致,从而实现精确雕刻。

机器人有哪些优势?

配备长框架末端执行器的Fairino FR 5 机器人性能出色:

  • 双重搬运:同时转移新布料和已加工布料。

  • 结构紧凑、用途广泛:可轻松集成到不同的生产环境中。

  • 运行可靠:在连续生产循环中保持稳定性能。

使用 Fairino FR 5 简化纺织品激光加工

Fairino FR 5 机器人改变了激光雕刻工艺中的纺织品搬运方式。其双重搬运能力提升了工作流程效率,减少了人工投入,并确保结果一致。该自动化解决方案适合现代制造业,在提高生产效率的同时降低了操作复杂度。

3个组件

‌