GEP2010IO-00-B 电动平行夹爪

‌

多种规格: GEP2010IO-00-B

产品代码: RBTX-ZIM-0012

紧凑型电动 2 指夹爪,适用于精密且免维护的小型零件抓取。

Zimmer GEP2010IO-00-B 是 GEP2000 系列中一款坚固耐用的电动平行夹爪,专为在紧凑安装空间内要求高可靠性的应用而设计。凭借较大的行程与体积比以及可调节的夹持力,该夹爪能够精确抓取多种类型的零件。集成的自锁机构可确保在断电情况下依然牢固夹持工件。

得益于简单的数字 I/O 控制,GEP2010IO-00-B 可无缝集成到现有自动化环境中。免维护设计采用耐用的导轨和高效率驱动,确保长达 10,000,000 次循环的使用寿命。多面安装选项和可拆卸的定心套筒可实现灵活、快速的安装。

非常适合拾取和放置、电子装配、小型零件操作,以及需要紧凑、节能电动夹持的应用。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
10
mm
Weight
0.31
kg
Max Gripping force
200
N
Recommended workpiece weight
1.3
kg
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
60
℃

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1200x668/e81a48956b/lca_prod_rebel-equ-zim-100_4.png

供货范围

  • 电动夹爪

  • 螺丝

  • 安装板

优势详解

  1. Control
    Via I/O ports (IO) or via IO-Link (IL)

  2. Mounting and positioning
    mounting possible from several sides for versatile positioning

  3. BLDC motor
    wear-resistant brushless DC motor

  4. Helical worm gear
    self locking mechanism in case of power drop

  5. Synchronization
    via rack and pinion

  6. Position sensing
    Permanent magnet for direct query of jaw movement via magnetic field sensors

  7. Gripper jaw
    individual gripper finger mounting

  8. Removable centering sleeves
    quick and economical positioning of the gripper fingers

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌