1 / 3使用 FORMHAND 夹爪采摘土豆
硬件价格:
直径
80
mm
最大负载
2
kg
重量
0.45
kg
FORMHAND FH-R80 抓取模块:灵活且轻柔的物体处理
FORMHAND FH-R80 抓取模块由框架和抓取垫组成,专为轻松处理复杂多样的物体而设计。其直径 80 mm,可无缝贴合部件的几何形状与表面,即使形状不规则也能可靠抓取。关键在于抓取垫,其内部填充了可自由流动的颗粒。这使其能够轻柔地贴合任意表面,实现真正的形状自适应,而不会损伤物体。这一创新设计在保证安全、轻柔处理的同时,实现了高度的通用性。
应用场景是什么?
该抓取模块可自动化制造、物流和包装流程中的搬运任务,尤其适用于形状复杂或表面精细的部件。
解决方案有哪些优势?
形状自适应:完美贴合各种几何形状与表面。
轻柔处理:在抓取过程中保护部件免受损伤。
高度通用:无需重新配置即可处理多种物体。
抓取垫有哪些优势?
FORMHAND 抓取垫具备:
可定制使用:适应不规则和易损物体。
稳固抓取:颗粒设计确保可靠性,无需施加多余力度。
持久性能:专为高要求流程中的长期使用而设计。
FORMHAND FH-R80 为物体抓取带来新方案
FORMHAND FH-R80 抓取模块在需要灵活性和精细操作的自动化任务中表现出色。其创新的抓取垫设计确保在多种应用中实现精准、轻柔的抓取,非常适合寻求可扩展、可靠且无损搬运解决方案的行业。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)