ReBeL EduMove:教育用途移动机器人

‌

多种规格: ReBeL Edumove 不带夹爪

产品代码: RBTX-IGUS-0244

igus ReBeL Move Education

igus ReBeL EduMove 是一款移动学习与研究平台,配备全向麦克纳姆轮底盘和 6 轴 ReBeL 机械臂,可实现移动操作。该机械臂的负载为 2 kg,总工作半径为 664 mm。编程和集成可使用 igus Robot Control、ROS2 以及带 Python 库的 CRI 网络接口。还可加装 LiDAR 和 RealSense 相机;外壳内部有空间安装 Jetson Nano 等额外计算硬件。因此,EduMove 适用于 SLAM、计算机视觉、传感器融合、导航和基于 AI 的机器人技术培训与研究。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
2
kg
Weight
20
kg
Operating time
2
h
charging time
1.5

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/baa22a6817/bild5.svg

尺寸

B = 435 mm

L = 445 mm

H,不含ReBeL = 170mm

H,含ReBeL = 980mm

https://a.storyblok.com/f/298593/1aea15b64e/bild3.png

应用领域

无人驾驶运输系统是一个开源的自主学习平台,集成了ReBeL协作机器人手臂和夹爪。该结构采用模块化设计,可灵活扩展其他功能,例如激光雷达、相机技术、slam算法等。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌