EPSON SCARA T3-B401S | 4DOF | 400mm | 3kg

‌
产品代码: RBTX-EPS-0010

结构紧凑的 4 轴机器人,内置控制器,轻松实现自动化

EPSON SCARA T3-B401S 是一款结构紧凑的 4 轴机器人,工作半径 400 mm,最大负载 3 kg。其重复定位精度为 ±0.02 mm,循环时间 0.52 秒,非常适合拾取放置、检测和装配任务。内置控制器节省空间,并简化了安装。

编程通过 Epson RC+ 或 RC+ Express 完成,无论初学者还是专业人员都能轻松上手。这款工业机器人支持图像处理和外部软件集成,并提供多种现场总线选项,包括 EtherNet/IP、PROFINET 和 DeviceNet。它使用标准 100-240 V AC 电源,无需专用接头。

典型应用包括电子装配、实验室自动化、包装和医疗生产。凭借出色的通用性和易于集成的特点,T3-B401S 是现代制造环境中经济高效的解决方案。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
3
kg
Reach
400
mm
DOF
4
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
3.7
m⁄s
Protection
-
Weight
16
kg

亮点

Hohe Leistung im kompakten Design

Diese leistungsstarken 4-Achs-Roboter verfügen über eine integrierte Steuerung und zahlreiche Anschlussoptionen. Sie heben Lasten von bis zu 3 kg, darüber hinaus unterstützt die Epson T3-Serie auch Bildverarbeitung sowie die Integration externer Software und erlaubt die Einrichtung einer individuellen Benutzeroberfläche.

Zuverlässige Genauigkeit

Die Roboter der T3-Serie überzeugen mit einer Wiederholgenauigkeit von nur 0,02 mm. Das macht sie zur perfekten Wahl für einfache Bestückungsanwendungen, für die Teilebeschickung, für Positionierungs- und Prüfaufgaben, Montageaufgaben (auch solche mit Unterstützung durch das Epson Vision System) sowie für die Materialbeschichtung bei mittlerer Geschwindigkeit.

Herausragende Vielseitigkeit

Die SCARA-Roboter der T3-Serie werden in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen für die verschiedensten Aufgaben eingesetzt, von der Fertigung von Automobilteilen, Mobiltelefonen, Computerbauteilen und medizinischen Geräten über das Verpacken von Medikamenten bis hin zur Laborautomatisierung und Durchführung wissenschaftlicher Analysen.

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌