1 / 3

门锁取放

硬件价格: ‌

DOF

3

项目成本

12,218.47

€

工作空间

400x400x150

mm

在该应用中,金属门锁的输送为半自动化操作。空间龙门机器人是此类应用的理想选择。此处使用的是3轴龙门机器人,可以到达任何所需位置。配合平行抓手,该系统能可靠地自动分拣门锁。

该igus龙门机器人的工作范围为400x400x150mm,是一款小型龙门机器人,其负载可达2.5kg。机器人上还可选配各种末端执行器或摄像设备。此处使用的ZIMMER平行抓手自重0.54kg,最大夹持力360N。

2个组件

‌