1 / 3

使用 Dobot Nova 2 自动检测、取出和存放塑料零件

WAREMA Sonnenschutztechnik GmbH
manufacturingManufacturing
pick-n-placePick & Place

硬件价格: ‌

DOF

6

最大速度

1.6

米/秒

最大工作半径

625

mm

使用 Dobot Nova 2 机器人自动分拣塑料零件

本应用展示了如何使用 Dobot Nova 2 协作机器人对塑料零件进行精确高效的分拣。塑料件首先被送到传送带上,随后落到振动平台上。Nova 2 机器人配备位于平台上方的相机系统,可识别零件的位置、形状和颜色。机器人根据这些数据准确抓取零件,并按形状和颜色将其分拣到指定的托盘中。这一智能自动化解决方案简化了工作流程,减少了人工投入,并确保分拣质量稳定一致。

应用场景是什么?

该系统可自动完成分拣和分类任务,非常适合回收、制造和包装等行业,这些行业需要对混合部件进行准确处理。

解决方案有哪些优势?

  • 精确检测:相机技术确保可靠识别位置、形状和颜色。

  • 提升效率:无需人工分拣,减少劳动密集型流程。

  • 灵活分拣:可轻松适应各种形状和颜色。

机器人有哪些优势?

Dobot Nova 2 在分拣作业中表现出色,具备以下特点:

  • 相机集成:提供实时反馈,实现精确分拣。

  • 紧凑设计:可无缝融入生产线或空间有限的场景。

  • 协作特性:可与人工安全协同作业。

使用 Dobot Nova 2 优化分拣流程

Dobot Nova 2 分拣解决方案为混合塑料零件的处理提供可靠且可扩展的自动化。该系统将精确的相机技术与先进的机器人能力相结合,可提高生产效率,确保分类结果一致,并减少动态生产环境中的人工干预。

5个组件

‌