Dobot 视觉系统 | 适用于 CRA 和 Nova 系列
产品代码: RBTX-DOBT-0022
带图像处理的紧凑型视觉套装
DOBOT Vision Set 是一款紧凑型扩展模块,适用于 DOBOT CRA 和 Nova 系列以及 Magician 和 M1。它包含一台配备 USB 3.0 的 5 MP 工业相机、C-Mount 镜头以及超过 1,000 种图像处理功能。得益于 GigEVision 和 USB3Vision 兼容性,可灵活集成各种相机。
“Dobot Vision Studio” 软件支持通过拖拽进行可视化编程。它支持 SDK、第三方集成,并提供开放接口,便于系统集成。
非常适合教育、科研和自动化领域的颜色识别、标定、条码和文本检测,Vision Set 可显著扩展您机器人的应用可能性。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)