1 / 3

TruLifter URCaps套件

机床上下料

硬件价格:

DOF

6

安装

配第7轴

高精度

该应用结合使用了URCap和Trulifter来实现机床上下料自动化。UR关节机器人在两台机器前方的第7轴上来回移动,拣取工件并将其分拣到盒子里。UR5e和Trulifter通过软件通信,然后后者将盒子移走。

UR5e是一款6轴协作机器人,工作范围850mm,自重20.6kg。机器人的负载可达5kg。它可以配备各种抓手、摄像设备或drylin第7轴等配件。这款机器人可用于制造和实验室等很多领域。

2个组件