1 / 3使用 igus 龙门机器人实现精准定位
硬件价格:
DOF
3
工作空间
400x400x150
mm
重复定位精度
0.8
mm
使用 igus Raumportalroboter 精准装配金属销
高效处理金属销这类精密部件,对于保证产品质量和结构完整性至关重要。在此客户测试场景中,igus Raumportalroboter(笛卡尔机器人)的工作范围为 800 x 800 x 500 mm,展示了其在自动插入小型金属销方面的精度与可靠性。人工装配方式常因时间紧张和误差而难以胜任,而 igus 笛卡尔机器人凭借可灵活调整的配置,为高精度任务提供了顺畅的解决方案。
应用场景是什么?
igus Raumportalroboter 可自动完成金属销插入,适用于复杂的制造工艺,为需要精确定位的产品提供可靠的装配方案。
解决方案有哪些优势?
亚毫米级精度:确保销的精准放置,不会产生任何变形。
效率提升:与人工操作相比,缩短了节拍时间,提高了流程速度。
可扩展性:可适应不同的销尺寸和产品设计。
机器人有哪些优势?
igus Raumportalroboter 在装配任务中表现出色:
可靠的视觉系统:以高分辨率检测识别销的位置。
力控系统:防止损坏,同时确保销牢固就位。
可定制的末端执行器:针对精密物料搬运量身定制的抓取系统。
借助 igus 机器人技术优化高精度装配任务
该测试应用凸显了 igus Raumportalroboter 的能力:将精度、可扩展性与成本效益相结合,提升制造流程。通过自动化金属销插入这类精密任务,企业可以减少返工、提高产品质量,并实现顺畅的生产流程。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)