基于视觉的 igus 龙门机器人拾取和放置应用
投资前先测试
硬件价格:
DOF
3
最大负载
10
kg
重复定位精度
0.5
mm
使用 igus 直线机器人实现拾取和放置自动化:精准与可靠
高效的分类流程是优化生产流程的关键。这款创新的拾取和放置解决方案集成了 igus 直线机器人、相机和输送带,可可靠地搬运金属部件。系统采用先进的相机技术检测并定位金属零件,直线机器人则确保精准且可重复的运动,从而实现准确分类。
应用场景是什么?
该解决方案可自动从输送带上拾取并分类金属零件。相机检测每个部件的位置,使 igus 机器人能够以高精度拾取和分类,减少人工干预。
解决方案有哪些优势?
可靠性:各组件之间无缝通信,确保搬运准确。
效率提升:自动化加快分类速度并减少错误。
可扩展性:可适配不同的物体类型和生产环境。
机器人有哪些优势?
igus 直线机器人提供可靠的性能:
高精度:平稳的运动确保搬运一致。
易于集成:设置简单,可快速投入使用。
低维护:耐用、免润滑的设计减少保养需求。
通过自动化优化分类流程
这套拾取和放置系统展示了机器人技术与视觉技术相结合对提升生产效率的作用。凭借可靠性、精度和可扩展性,它为制造商提供了一种经济高效的方案,可简化流程并提升产出质量。
4个组件
)
)
)
)
)
)
)
)