1 / 3

使用 XL igus 空间龙门架的拾取和放置应用

硬件价格: ‌

DOF

3

重复定位精度

0.5

mm

最大速度

0.5

米/秒

使用协作机器人和 igus 空间龙门架实现自动化拾取和放置

在本示例中,igus 展示了协作机器人(cobot)与空间龙门架如何改变拾取和放置任务。面对产量上升、批量大小为 1 的定制以及内部物流日益复杂等挑战,自动化提供了可靠的解决方案,可提升生产效率并优化人员配置。协作机器人的优势在于成本效益高、结构紧凑,并且能够安全地与人员协同工作,其灵活性尤其适合中小型制造企业。

应用场景是什么?

该系统可自动完成拾取和放置作业,借助集成视觉系统的协作机器人,安全高效地执行机器上下料、分拣、码垛和仓储等任务。

解决方案有哪些优势?

  • 效率提升:加快重复性工作流程,同时保持精度。

  • 减轻员工负担:减少人工干预,让员工腾出时间处理更有价值的工作。

  • 灵活性:可无缝集成,适应不同行业的多样化任务。

机器人有哪些优势?

igus 空间龙门架与协作机器人配合,具备以下优势:

  • 精度更高:视觉系统确保准确识别和放置。

  • 结构紧凑:可轻松融入现有生产环境。

  • 可扩展部署:既适合小批量生产,也适合大批量作业。

使用 igus 自动化优化人员与生产

通过将协作机器人与 igus 空间龙门架 相结合,企业可以获得自动化、高性价比且灵活的拾取和放置解决方案。该系统可提升效率、减轻劳动强度,帮助制造企业在保持高安全标准的同时快速适应不断变化的生产需求。

3个组件

‌