1 / 3

龙门机器人高效搬运木材

硬件价格: ‌

精度

+- 0.5

mm

材料

免润滑 motion plastics®

DOF

2

TWIN 600DL

该龙门机器人配备了两个工作头,被设计用来处理长度2至6米的材料,最大重量7kg。每个同步带直线模组均由D1电机控制器进行控制。抓取工件的工具采用的是Schmalz的气动真空吸盘系统。

由此实现了一个低成本解决方案,可以在快速收回投资。

2个组件

‌