1 / 3适用于配备 ReBeL 机器人的 Aetrium 设备的自动化 QFN 处理系统
硬件价格:
投资回报时长
3-6
个月
DOF
6
最大有效负载
2
千克
Aetrium半自动设备的自动化:精度与集成
该项目旨在实现WEBtechnology公司Aetrium半自动设备的自动化,可高效完成各类Aetrium系统及不同规格QFN管件的装卸与处理。该系统由马西维尔热尼斯高中(Lycée de Vilgenis de Massy)与BTS CRSA专业的学生共同开发,旨在实现无缝"即插即用" 功能,同时确保系统的适应性、可靠性及尽可能减少人工干预。
应用场景是什么?
该自动化系统负责QFN管的管理,包括装入未检测的QFN管、卸出已检测合格(OK)的QFN管,以及移除有缺陷(NG)的QFN管。该设备安装在移动式叉车上,可适应工作台高度差异,并集成了气动、电气和IT组件,以实现高效运作。
该解决方案有哪些优势?
高效的工作流程:将重复性任务自动化,从而减少人为错误。
适应性设计:无需进行机械改动即可适应不同尺寸的管材。
安全性提升:集成的避让区域可防止与Aetrium头部发生碰撞。
该机器人系统有哪些优势?
该机器人夹爪和控制单元具有以下主要优势:
精准操作:在准确处理试管的同时,保护QFN器件。
多功能性:带吹扫功能的平行钳口可处理多种管径。
强大的通信能力:与生产用电脑进行实时集成,实现无缝交互。
通过自动化优化QFN生产
这款先进的机器人装配系统凭借其灵活性和精准度,简化了QFN管的管理,并能适应各种生产环境。通过实现对时间敏感流程的自动化、减少体力劳动并确保可靠性,制造商可以在现代生产工作流程中提高生产效率、增强安全性并降低运营成本。
3个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)