协作机器人双爪夹爪 EGP-40
产品代码: RBTX-SNK-0035
用于精密、安全、灵活小件搬运的协作型电动平行夹爪。
SCHUNK Co-act EGP-C 40-N-N-FCRXID 是一款电动 2 指平行夹爪,专为需要安全力控和稳定抓取性能的协作机器人应用而设计。每个夹爪行程 6 mm,抓取力可在 35 至 140 N 之间调节,推荐负载 0.7 kg,可在装配、电子和机床环境中安全搬运中小型部件。集成电子元件使运行平稳,纤薄紧凑的外壳便于在空间受限的自动化设备中安装。
该夹爪通过随附的适配器和 M8 线缆直接连接 FANUC CRX 协作机器人,借助数字 I/O 实现简单的 Plug-and-Work 集成。碰撞防护罩和内部电流限制提升了协作使用时的操作安全性。双电感传感器提供可靠的夹爪位置反馈,耐用的无刷驱动则带来长使用寿命和极低的维护需求。
非常适合拾取放置、精密装配、检测任务和协作工作站自动化。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
6
mm
Weight
0.59
kg
Max Gripping force
140
N
Recommended workpiece weight
0.7
kg
Max. ambient temperature
55
℃
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
