1 / 3igus机器人用于自动码垛
先测试后投资
硬件价格:
DOF
6
最大负载
3
kg
重复定位精度
1
mm
投资前先测试
为了给我们的客户提供更多保障,igus可以在客户测试区免费为客户测试其应用。本例为一个码垛应用。机器人要拣起托盘然后将它堆放在另一个位置。为了达到客户所需的工作空间,我们将机器人安装在第7轴上,这显著提高了应用的灵活性。
用于各种机器人的igus第7轴
使用igus第7轴配置器扩展机器人工作空间:
3个组件
1 / 3DOF
6
最大负载
3
kg
重复定位精度
1
mm
为了给我们的客户提供更多保障,igus可以在客户测试区免费为客户测试其应用。本例为一个码垛应用。机器人要拣起托盘然后将它堆放在另一个位置。为了达到客户所需的工作空间,我们将机器人安装在第7轴上,这显著提高了应用的灵活性。
使用igus第7轴配置器扩展机器人工作空间:
3个组件