4 指真空吸盘板

‌
产品代码: RBTX-EBERLE-0007

预装好的 MIDI 抓取板,集成侧面型材,实现快速、稳定、精准的装配调试。

这款预装抓取板采用坚固的 H 型材,尺寸为 200 × 155 mm,并标配一个已安装的 20 mm 波纹吸盘,开箱即可实现可靠、可重复的抓取性能。其坚固结构确保受力分布均匀、挠度小,即使在连续自动化循环中,也能在模块化真空抓取系统中稳定运行。

该板可无缝集成到 MIDI 快换接口中,支持快速安装,并与标准模块化组件高度兼容。其标准化的实用布局可缩短调试时间、简化调整,并为扩展现有抓取组件或对其进行升级提供高效平台。

非常适合拾取与放置作业、平面或略带轮廓工件的自动化搬运,以及多种机器人应用。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
2
kg
Max Vacuum value
-900
mbar
Weight
0.51
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌