1 / 3

焊接机器人

硬件价格: ‌

DOF

6

最大范围

850

mm

最大有效负载

5

千克

借助 UR5e 协作机器人与 igus 第七轴实现自动化焊接:安全与高效兼备

RHEWUM 开发了一种创新的焊接解决方案,将 Universal Robots 的UR5e 协作机器人与 igus 的第七轴及其他组件集成在一起。这套设备可实现工件焊接自动化,员工通过终端即可远程启动作业。该方案让员工无需近距离接触飞溅火花,既提升了车间作业安全性,又提高了焊接工序的效率。

应用场景

该系统利用 UR5e 机器人和 igus 组件实现焊接过程自动化,能通过远程操作完成精准且可重复的焊接任务。

该解决方案有哪些优势?

  • 安全性升级:员工可远程操控系统,避免暴露在火花环境中。

  • 减少人工投入:自动化降低了人员在危险作业中的体力参与。

  • 提高生产率:稳定的自动化作业确保焊接流程更快推进。

机器人有哪些优势?

**搭载 igus 第七轴的 UR5e 机器人,**为焊接作业提供多方面实用性能:

  • 精确焊接:保证所有任务的精确性和可重复性。

  • 作业范围拓展:第七轴扩大了机器人的实际作业空间。

  • 协作设计:可与人类安全协同工作,接收远程指令。

自动化焊接助力安全高效生产

**UR5e 机器人与 igus 第七轴的集成,**通过提升安全性与生产效率,革新了焊接作业流程。员工无需再直面危险火花,而机器人的精准性可确保焊接效果稳定一致 —— 这正是现代制造业的理想解决方案。

2个组件

‌