1 / 3

ABB Gofa - 机器上下料应用

ABB 机器人技术公司
manufacturing制造业
machine-tending机器操作

硬件价格: ‌

DOF

6

可重复性

0.02

mm

最大有效负载

5

千克

利用 ABB GoFa CRB 15000 实现高效机床上下料:速度与多功能性兼备

ABB GoFa CRB 15000是市场上功能最强大的协作机器人(cobots)之一,集速度、精度和灵活性于一身。它的移动速度为2.2 米/秒,在同类产品中树立了性能和多功能性的新标准。在这一应用中,协作机器人通过人工引导至指定位置,实现铣床上下料过程自动化。它能有效地处理坯料、关闭机器门并取出成品部件,从而简化了工作流程并提高了生产率。

应用场景有哪些?

GoFa CRB 15000 可自动执行机床上下料工序,包括铣削加工及生产环境中的上料、下料与物料搬运等任务。

解决方案有哪些优势?

  • 高速:确保快速完成任务,提高整体生产率。

  • 通用性:适用于铣削以外的多种应用场景。

  • 易于编程:手动引导定位简化了设置。

机器人有哪些优势?

GoFa CRB 15000 性能卓越:

  • 精确运动控制:非常适合对精度有高要求的严苛作业。

  • 协作设计:在共享空间内与人类一起安全地工作。

  • 多用途部署:适用于多种行业与各类作业任务。

利用强大的自动化功能革新机床上下料作业

ABB 的GoFa CRB 15000重新定义了机床上下料作业的效率标准,提供无与伦比的速度和便捷易用的操作体验。凭借多功能性和高精度,这款协作机器人可简化生产工作流程,减少操作员的工作量,并加快现代制造环境中任务的完成。

1个组件

‌