1 / 3

使用igus第7轴扩展工业机器人的工作空间

硬件价格: ‌

DOF

7

最大速度

0.3

米/秒

重复定位精度

0.3

mm

工作空间可增加4倍之多

在该应用示例中,借助NACHI机器人、Schunk末端执行器和igus第7轴,客户成功实现了数控机床零件的上下料自动化。

易格斯drylin®同步带平台有120/160/200mm三种轴距可选,可提供更高的扭矩支撑。全新的模块化线性平台还具有更高的动态性能和高载荷能力。

  • 材质可选阳极氧化铝或耐腐蚀不锈钢

  • 坚固的宽圆型同步带

  • 滑块中间同步带调整

  • 免润滑且抗污

  • 负载可达300kg(径向)

使用igus第7轴配置器个性化配置适合您应用的直线平台吧。

前往配置器:

第7轴配置器

0个组件

‌