1 / 3激光雕刻机的自动化上下料
硬件价格:
DOF
6
重复定位精度
1
mm
ROI
< 12
个月
igus ReBeL 机器人:激光雕刻的经济高效自动化方案
自动化上下料流程可以显著提升激光雕刻系统的效率。在该客户应用中,igus ReBeL 机器人被用于优化作业流程,将零件运送至雕刻机并取回。配合承载激光头的直线系统,该方案可确保精准定位和可靠的零件搬运,以具有竞争力的成本兼顾精度与生产效率。
应用场景是什么?
该机器人可自动完成激光雕刻机的零件上下料。它抓取零件、将其放置到雕刻位置,并取下加工完成的部件,以便进行后续加工或包装。
解决方案有哪些优势?
提升效率:自动完成重复性任务,加快生产节拍。
节省成本:低成本协作机器人可确保快速收回投资。
提高精度:精准的运动确保零件放置位置一致。
机器人有哪些优势?
在激光雕刻工艺中,igus ReBeL 机器人具有多项优势:
经济实惠的自动化:为希望降低成本的企业提供易于采用的方案。
紧凑设计:可无缝融入现有工作流程。
性能可靠:稳定运行可减少人工失误和停机时间。
使用 igus ReBeL 优化激光雕刻工作流程
igus ReBeL 机器人改变了激光雕刻系统的零件搬运方式。通过减少人工、提高精度并提供高性价比的自动化方案,它帮助企业提升生产效率、降低生产成本,是竞争激烈的制造环境中的理想选择。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)