1 / 4

适用于金属板材坯料的 XXL 型龙门机器人:实现包装生产高效自动化

硬件价格: ‌

DOF

3

工作空间

4700x2600x900

mm

最大有效负载

25

千克

Metaprint AS 引入用于气雾剂包装生产的定制化XXL 型龙门机器人

爱沙尼亚塔林的领先气雾剂包装制造商 Metaprint AS 采用 igus 定制的XXL 龙门式机器人提高了生产效率,减轻了员工的体力负担。这套自动化系统根据客户需求量身定制了精确、可靠的解决方案,取代了印刷机的人工装载。该机器人专为重型和敏感材料设计,工作区域为 4700 x 2600 x 900 毫米,重复精度为 ±0.5 毫米,能够以毫米级的精度定位重达25 公斤的纸张。集成的送料系统使用可移动的吸力抓手和真空抓手,确保在高循环速率下进行轻柔的搬运。

应用领域是什么?

XXL 龙门式机器人可自动将金属板装入印刷机,改善重型材料或重复性生产任务行业的工作流程。

该解决方案有哪些优势?

  • 改善人体工程学:无需人工操作,减轻工人的负担。

  • 增强工艺安全性:精确定位提高了生产可靠性。

  • 成本效益:与传统系统相比,最多可节省 60% 。

机器人有哪些优势?

igus XXL 龙门式机器人在重型自动化方面表现出色:

  • 设计坚固:最大承重 25 公斤,确保安全搬运物料。

  • 定制集成:可根据具体生产需求进行配置。

  • 免维护运动:采用 drylin 装置和 E2i 能源链,运行安静。

使用 igus 龙门式机器人改造气雾剂包装流程

igusXXL 龙门式机器人通过提高效率、改善工作场所安全和确保资源的灵活使用,为Metaprint生产线带来革新。该系统凭借卓越的精度、可扩展性与成本节约优势,成为面对需求持续增长且人工资源有限的行业的前瞻性自动化解决方案。

1个组件

‌