1 / 3基于视觉的旋转夹爪拾取和放置应用
硬件价格:
最大加速度
20
m⁄s²
重复定位精度
0.5
mm
DOF
3
Delta 机器人工作站:小型零件搬运的精度与效率
在制造业中搬运小型零件,需要高精度和高效率,才能保证流程顺畅。在本客户测试中,展示了一个 Delta 机器人工作站,它使用气动旋转夹爪和相机系统实现精确作业。放置在输送带上的零件由相机跟踪,相机采集其精确位置并将坐标数据发送给机器人。根据这些数据,Delta 机器人可靠地抓取零件,并以一致的姿态放置,充分体现了现代自动化技术的优势。
应用场景是什么?
该系统可自动完成输送带上小型零件的搬运,在制造和装配过程中实现精确的定位与放置。
解决方案有哪些优势?
精度更高:相机引导的运动确保抓取和放置准确。
流程不中断:自动化运行确保持续稳定的产能。
集成灵活:紧凑的设计可无缝融入各种生产环境。
机器人有哪些优势?
Delta 机器人性能可靠:
运动精确:气动旋转夹爪确保搬运精准。
灵活性:可轻松适应不同的零件尺寸和布局。
速度与效率:快速处理零件,同时不牺牲精度。
用 Delta 机器人技术实现装配现代化
这个 Delta 机器人工作站展示了自动化如何提升小型零件搬运的生产效率。它结合相机系统、精确的机器人运动和创新夹爪技术,为精度和效率树立了新的标杆,是先进制造方案中不可或缺的工具。
4个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)