3-axis delta robot | Pre-assembled with controller | Working area diameter 660 mm
多种规格: incl. iRC cabinet controller
Delta Robot for Fast and Precise Pick & Place Tasks
The drylin® Delta Robot with a 660 mm workspace diameter offers ±0.5 mm repeatability and up to 30 picks/min. With a 5 kg payload, 0.7 m/s speed, and 2 m/s² acceleration, it’s ideal for dynamic operations.
Controlled via the Dryve D1 motor controller – supporting Modbus TCP, CANopen, and digital/analog I/Os. Integration is seamless and requires no software installation. Optional accessories like initiator kits, calibration pins, and cable clips simplify setup.
Recommended for pick & place, sorting, packaging, and lab automation. Perfect for industrial users, research labs, and SMEs seeking efficient, low-maintenance automation.
亮点

包括 igus® 机器人控制器
模块化控制和软件
通过这套装置,您可以控制 robolink® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能
模块化,基于顶帽(DIN)导轨的控制系统,易于扩展
通过1/256微步频技术平稳运行
节省能源的自适应电流控制系统:Trinamics StallGuard2和CoolStep Technologies可选
可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程
联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。
通过TCP/IP接口远程连接计算机
提供ROS程序包
控制柜

免费下载
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

典型应用领域
igus® 的 Delta 机器人有两轴和三轴两种型号。 它们适用于三维空间中的拾放、传送带拾取和堆垛任务。 与抓取器或吸盘和视觉系统配合使用,可快速完成料仓拣选任务。

可选配带触摸屏的手持设备
选择适合您的设置。
您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。