3 轴 Delta 机器人 | 3 DOF | 660mm | 5kg

‌

多种规格: 不含控制器

产品代码: RBTX-IGUS-0328

适用于快速精准拾取放置任务的 Delta 机器人

drylin® Delta 机器人的工作空间直径为 660 mm,重复定位精度为 ±0.5 mm,每分钟最多可完成 30 次拾取。凭借 5 kg 的负载、0.7 m/s 的速度和 2 m/s² 的加速度,它非常适合动态作业。

通过 Dryve D1 电机控制器进行控制,支持 Modbus TCP、CANopen 以及数字/模拟 I/O。集成过程简单,无需安装软件。可选配件如接近开关套件、校准销和电缆夹可简化调试。

推荐用于拾取放置、分拣、包装和实验室自动化。非常适合追求高效、低维护自动化的工业用户、研究实验室和中小企业。

一般交货时间:3周
‌
Working Space Diameter
660
mm
DOF
3
Max Payload
5
kg
Max Speed
1
m⁄s
Repeatability
0.5
mm
Protection
-
Weight
20
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌