1 / 3

龙门系统用于 Dr. BOY 35E注塑成品自动拣选

Dr. BOY 公司
manufacturing制造业
material-handling物料搬运

硬件价格: ‌

DOF

3

最大有效负载

5

千克

运行时间

24小时

BOY 35 E 利用 igus LCA龙门系统实现注塑件自动化拣选

以紧凑型注塑机闻名的Dr. BOY公司,已与易格斯低成本自动化部门(igus Low Cost Automation)达成合作,共同优化其 BOY 35 E 系列注塑机的零件拣选流程。此次整合将精密制造与柔性自动化相结合,助力客户更快实现投资回报。BOY 35 E 注塑机十分适合生产公差范围严苛的精密零件,且其紧凑型设计能完美适配高效作业场景。

应用领域

该系统可实现注塑零件**拾取与放置(pick-and-place)**的自动化操作。使用 igus 的直线轴,客户能为各类作业部署免维护自动化方案,替代灵活性较低的气动拾取装置。

该解决方案有哪些优势?

  • 成本效益:易格斯龙门系统性价比高,可降低运营成本。

  • 灵活配置:通过在线编程工具,可实现装配个性化定制。

  • 免维护特性:减少停机时间和维修要求,实现连续运行。

机器人有哪些优势?

易格斯低成本自动化解决方案具备以下特点:

  • 易于实施:通过直观操作平台,可快速完成设置与配置。

  • 可扩展性:能够适配多样化作业需求与生产场景。

  • 可靠性:耐用的零部件可确保搬运过程稳定且精准。

通以柔性自动化简化注塑生产流程

BOY 35 E 与 igus龙门系统相结合,重新定义了零件处理效率。该创新方案于 2023 年德国法克福塑料及橡胶展(Fakuma 2023)首次亮相,凭借灵活性与成本优势引发广泛关注。通过实现自动化精准拣选,该方案不仅能提升生产效率、降低成本,更成为现代注塑生产流程中的关键工具。

4个组件

‌