1 / 4

咖啡自动贩卖机为顾客带来全新的购物体验

Nespresso Deutschland GmbH
vending自动售货机
material-handling物料搬运

硬件价格: ‌

DOF

3

最大速度

0.5

米/秒

最大加速度

1.5

米/秒²

搭载易格斯龙门系统的新型咖啡自动售货机:高速精准,畅享便捷

慕尼黑里姆拱廊商场的这款全自动化咖啡自动售货机,为顾客带来了独特的购物体验。顾客通过触摸屏定制咖啡,随后由龙门系统完成咖啡调配。该系统在速度与降噪之间实现平衡,确保流程顺畅高效。借助易格斯运动塑料部件,设备实现了快速精准的运动,同时保持低噪音运行。

应用场景

龙门系统实现了定制咖啡选择与发放的自动化。它能根据顾客选择挑选咖啡品类,并在短时间内交付,为顾客提供极致便捷。

解决方案优势

  • 等待时间短:龙门系统高速运动,提升顾客满意度。

  • 静音操作:易格斯运动塑料部件降低了运行过程中的噪音。

  • 性能可靠:高精度设计确保每次咖啡发放都准确无误。

设备优势

易格斯龙门系统器人为自动售货机应用提供了关键优势:

  • 速度出众:高效运动缩短顾客等待时间。

  • 经久耐用:运动塑料部件免维护且使用寿命长。

  • 设计可定制:能无缝适配自动售货机的使用需求。

自动化革新咖啡消费体验

这款自动化咖啡自动售货机在速度、精准度和顾客体验方面树立了新标准。借助易格斯龙门系统,企业可提供高速、可靠且静音的服务,打造流畅的消费互动场景,提升消费者满意度,同时推动零售运营现代化升级。

4个组件

‌