Schunk EGS:带平行夹爪的旋转抓取模块,2 种规格
产品代码: RBTX-SNK-0043
多种规格: 规格 25-N-N-B
紧凑型电动抓取旋转模块,实现精准抓取与快速旋转定位。
SCHUNK EGS 将 2 指平行夹爪与集成式电动旋转单元整合在一个紧凑壳体中。平滑的滚轮导向爪片机构确保高精度,可调抓取力(视规格为 2–4 档)与四级速度控制可安全处理敏感工件。EGS 几乎没有易损件,因此可实现很高的节拍数并拥有长使用寿命。
该单元通过数字 I/O 控制,调试快捷,易于集成到现有系统中。标准化的安装孔支持模块化组合,可选传感器可监控抓取与旋转状态。纯电动设计无需外部气动元件,减少了安装工作量。
非常适合紧凑型装配单元、电子件搬运、实验室自动化以及需要同时旋转与精准抓取的拾放任务。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
3
mm
Weight
0.45
kg
Max Gripping force
30
N
Recommended workpiece weight
0.15
kg
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
55
℃
Repeatability
0.02
mm
亮点
为您带来的好处
通过数字输入/输出进行控制
便于调试和快速集成到现有系统中。
几乎没有磨损部件
机器正常运行时间长,运行成本低
所需空间小
因为旋转驱动装置和机械手合并在一个紧凑的模块中
两至四级可调抓取力
适用于敏感工件
四级可调转速
周期时间灵活性高
极高的每分钟最大循环次数
实现最高生产率
无间隙预载横辊导轨
在所有允许的手指长度范围内,都能以近乎恒定的力量进行精确抓取
标准化安装孔
可与模块化系统的其他组件进行多种组合
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
