1 / 3使用 igus Robolink 实现直观手势控制
硬件价格:
DOF
5
最大负载
0.5
kg
最大速度
0.05
米/秒
通过手势控制实现创新机器人编程:直观且无障碍
现代机器人控制系统通常需要专业知识,编程过程复杂且耗时。本项目推出了一种基于 3D 手部追踪传感器的创新解决方案。该传感器可捕捉每根手指的位置、方向和加速度,从而实现基于手势的机器人控制。指令实时生成,无需编写任何代码即可精确操作机器人及所连接的夹爪,这一变革性方案借助 igus robolink RL-DCi-5S-M 得以实现。
应用场景是什么?
该解决方案通过记录手势控制的运动序列,实现基于手势的机器人编程。保存的点位可自动复现,无需 IT 专业知识即可简化复杂工作流程的创建。
解决方案有哪些优势?
入门门槛低:直观的控制方式无需编程知识。
实施快捷:快速培训可加快运动序列的创建。
节省时间和成本:缩短学习阶段,减少编程工作量。
机器人有哪些优势?
igus robolink RL-DCi-5S-M 搭配手部追踪传感器,具备以下关键优势:
精确控制:手势识别确保操作准确。
通用性强:可兼容需要简化集成的老旧机器人系统。
高效:即时编程可适应各种应用。
手势控制改变机器人编程
这种直观的编程方式实现了无缝的手势操作,改变了机器人的运行方式。培训时间缩短、工作流程简化且无需编程,企业可以高效地实施运动序列,让各种技能水平的用户都能使用机器人,同时节省成本和时间。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)