1 / 3

拾放机器人自动分发药物

Apostore GmbH
health医药
bin-picking料框抓取

硬件价格: ‌

抓取速度

400

次抓取/小时

有效负载

500

克

运行

24/7

小时

借助 Apostore 拾取放置机器人实现药房仓储自动化:
高效与安全兼备

确保快速取放药品对药房运营至关重要。Apostore 的拾取放置机器人解决方案可自动存储药品,并与送货单管理和商品管理系统无缝集成。该系统全天候运行,可自主分拣批量药品,减少差错,使药房员工能够专注于客户服务。它配备了robolink 机械臂、3D 智能传感器视觉系统和 Beckhoff 控制器,可确保精确存储和安全。

应用场景

该机器人可自动**完成药包的分拣与仓储工作,**处理扫描、将单个药品放置到传送带上等任务,避免药品混淆。

解决方案的优势是什么?

  • 高效率:每小时处理超过 400 个药包,实现库存快速分拣。

  • 提高准确性:自动化扫描消除人为误差,保障用药安全。

  • 连续运行:全天候 24 小时工作,在繁忙药房中最大化提升生产力。

机器人有哪些优势?

robolink 机器臂提供可靠、适应性强的自动化体验:

  • 精确抓取:有效放置重约 500 克的包装。

  • 易于集成:只需最低要求的 6 bar 压缩空气和 230V 电源即可运行。

  • 可扩展性:自动料箱更换功能无需人工干预,提升处理量。

自动化革新药品仓储模式

Apostore 的自动化解决方案集可靠性、速度与安全性于一体,优化药房运营流程。通过自动化仓储环节,药房可提升工作流效率、减少误差,并为客户提供更快捷的服务 —— 这对现代医疗供应链而言是双赢之举。

5个组件

‌