1 / 3

手表的自动目视检查

硬件价格: ‌

设置时间

1

周

精度

0.1

mm

抓取速度

30

次抓取/min

手表精确高效自动化质检:借助 igus 三轴龙门实现

雪铁纳(Certina)通过部署自动化质量控制系统,确保其手表达在规定的最短时间内完成检测。该系统结合 igus三轴龙门和高分辨率摄像头,可对每块手表进行精确、可靠的检测。龙门架采用无润滑设计,可保障检测环境洁净;其尺寸可定制,能无缝适配各类生产需求,从而守护产品的完整性与性能稳定性。

应用场景

该系统实现手表质量检测自动化,通过高分辨率相机的精准检测完成运行时长的准确评估。龙门架支持对单枚手表逐一进行检测分析,确保评估全面细致。

该解决方案有哪些优势?

  • 精准度升级:高分辨率成像技术保障评估结果准确无误。

  • 洁净度提升:无润滑运行设计避免污染精密产品。

  • 设计灵活:尺寸可定制,能适配不同的生产布局需求。

机器人有哪些优势?

igus三轴龙门质量检测场景量身打造,带来多重核心优势:

  • 一致性:运动过程可靠,确保每一枚产品都能得到全面检测。

  • 低维护:无润滑技术减少后期维护需求。

  • 适应性广:可轻松扩展,满足多样化生产需求。

自动化检测筑牢质量与可靠性防线

雪铁纳与 igus三轴龙门简化了手表质量检测流程,将精准度、洁净度与灵活适配性融为一体。该自动化解决方案既提升了检测效率、维持高标准产品品质,又兼顾了可持续性与运营扩展性。

2个组件

‌