1 / 3

igus低成本龙门机器人确保高质量视频拍摄

硬件价格: ‌

DOF

2

最大有效负载

8

千克

最大速度

0.5

米/秒

AC&C Photo Frame 2D XL:稳定精准拍摄解决方案

专业拍摄的核心要求是捕捉高精度、零抖动的照片和视频。为实现平稳的水平与垂直移动,AC&C 选用了易格斯工字龙门系统。该系统具备两个自由度,能提供流畅稳定的运动轨迹,帮助摄影师和摄像师产出完美的影像内容。龙门的精准驱动设计,为高要求项目提供了可靠保障。

应用场景

该系统可自动进行稳定的摄影和录像,为专业设置中的摄像机提供精确的双轴移动。

解决方案优势

  • 消除抖动:确保照片和视频的稳定输出效果。

  • 运动灵活:水平与垂直方向的运动自由度,支持复杂构图需求。

  • 设计可定制:通过易格斯龙门配置工具,提供适配具体需求的定制化方案。

机器人自动化系统优势

igus工字龙门为运动应用提供卓越性能:

  • 高精度:保证运动轨迹平滑,满足专业级拍摄效果要求。

  • 低维护:无润滑设计大幅降低维护需求。

  • 可扩展性强:轻松集成至各类设备配置中。

龙门架技术优化拍摄体验

AC&C Photo Frame 2D XL 展现了自动化技术在减少拍摄过程中人为不稳定因素的强大能力。借助易格斯龙门架,用户能获得无可比拟的精准度与效率,确保输出符合专业标准的高质量影像内容。

1个组件

‌