适用于所有 igus 机器人的机器人工作站

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0093

产品信息

  • 适用于 igus® 关节臂、SCARA、Delta 和龙门机器人
  • 尺寸:1,000 x 880 x 2,030 mm
  • 机器人框架采用铝型材
  • 一个模块,50 种机器人类型,应用可能性无限
  • 配备急停、启动和停止显示以及 CE 文档
  • 机器人和控制柜由 igus 安装
  • 价格不含拖链

一般交货时间:3周
‌
Dimensions
1000 x 937,23 x 2030 mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/cdc02b28c1/gif_machineplanner.gif

设计您的机器人单元

使用RBTX Machine Planner设计适合您应用的机器人单元

https://a.storyblok.com/f/298593/ea88956a53/robocube_anwendungen-svg__1_.svg

模块化、简单、可扩展

根据需要,机器人单元可作为独立模块使用,也可与多个单元组合成更复杂的生产线。 由铝型材制成的机器人单元专为不同类型的机器人(如关节臂机器人、三角机器人、SCARA 机器人或龙门机器人)而设计。 设计紧凑而稳定,可选配集成式 igus® 机器人控制器和匹配的运动学,实现简便而快速的空间定位。

可能的应用:

  • 组件分离

  • 涂胶单元/自动机

  • 装配单元/自动机器

  • 分拣单元/自动机

https://a.storyblok.com/f/298593/ffcbab7a43/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai.svg

用最小的空间实现最大的功能

牢房的占地面积约为 1 平方米。 该区域的尺寸为 1 000 x 937.23 x 2 030 毫米(长 x 宽 x 高)。 由于标准化程度高,电池可配备各种组件。 另一方面,如果需求发生变化,您可以完全灵活地重新使用。 这既节约了资金,又保护了资源。

采购包括必要的电子设备,如紧急停止装置、启动和停止显示屏以及 CE 文档。

机器人和控制柜由 igus 安装。 价格不包括能源链等附件。

我们也很乐意为您制作个性化的机器人外壳,请联系我们。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌