1 / 3DOBOT CR20A 配合真空吸盘抓取纸板
硬件价格:
DOF
6
最大工作半径
1,700
mm
最大负载
20
kg
使用 DOBOT CR20A 协作机器人高效处理纸板
DOBOT CR20A 协作机器人可自动完成纸板搬运任务,为包装和物流作业提供可靠的解决方案。该机器人配备真空吸盘,具有20 kg 负载和1,700 mm 工作半径,能够高效抓取并搬运大型或重型纸板和纸箱。其双通道末端执行器设计确保抓取稳定可靠,而IP54 防护等级和先进的运动控制则保证在严苛环境中安全、精准地运行。通过减少人工劳动并提高产能,该方案提升了生产效率,简化了物料搬运流程。
应用场景是什么?
CR20A 可自动完成纸板和纸箱搬运,优化需要高效物料运输、包装和物流的行业中的相关任务。
解决方案有哪些优势?
高负载:可可靠搬运最重 20 kg 的纸板和纸箱。
效率提升:加快作业速度,同时最大限度减少人工投入。
抓取可靠:真空工具即使面对大型物件也能实现稳定搬运。
机器人有哪些优势?
DOBOT CR20A 在严苛的物料搬运环境中表现出色:
工作半径大:1,700 mm 可覆盖作业流程中的广泛区域。
结构坚固:IP54 防护等级使其在高节奏环境中也能可靠运行。
集成灵活:双通道末端执行器可适应多种任务。
借助 DOBOT CR20A 自动化优化物料搬运
DOBOT CR20A 协作机器人为纸板搬运任务的自动化提供了强大的解决方案。凭借高负载能力、精准控制和可靠抓取,它提升了效率并减轻了人工负担,非常适合包装和物流环境。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)