1 / 3SCHUNK - 智能分拣系统
拾放自动化
硬件价格:
DOF
6
重复定位精度
0.03
mm
最大负载
3
kg
深入了解SCHUNK CoLab
在这个绝妙的应用中,SCHUNK公司结合使用多个组件实现了分拣任务自动化。他们为UR3e关节机器人配备了SCHUNK SGC系统,并将其置于Varioshaker 270旁边。SGC的特殊之处在于,该系统由1个抓手和与之完美适配的摄像设备组成,借助该摄像系统,机器人可以轻松识别Varioshaker上的零件。Varioshaker 270的作用是通过振动来分离零件。如果零件的位置不方便抓取或不对齐,就需要使用该设备。
除了拾放任务外,Varioshaker中还集成了差错预防功能,避免了额外的停工损失、停机时间和手动调整零件的麻烦。
4个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)