1 / 5ReBeLMove:高效安全的内部物流
硬件价格:
DOF
3
最大负载
50
kg
最大速度
2
米/秒
ReBeLMove:高性价比的内部物流系统,实现高效的物料运输
ReBeLMove 内部物流系统专为向工位供应物料和工具以及向生产和包装设备运输物料而设计。与同类 AMR(自主移动机器人)相比,ReBeLMove 具有明显的成本优势,效率高,并且可通过操作简便的 App 快速部署。它支持与 IoT 设备以及 REST-API 等虚拟接口的无缝通信,用于控制闸门、输送机和其他设备。
应用场景是什么?
ReBeLMove 可自动完成物流任务,包括物料运输和工位补料,在动态的生产环境中提供可靠的运行表现。
解决方案有哪些优势?
成本效益:与其他 AMR 相比价格更具竞争力。
集成简便:通过 App 和 IoT 通信即可轻松部署。
适应性强:可与闸门和输送系统无缝配合。
机器人有哪些优势?
性能出色:可连续运行 8 小时,负载 50 kg,牵引能力 100 kg。
安全配置完善:配备激光扫描仪、双通道急停和电机编码器。
导航可靠:自主运行,具备 PLd 安全认证,确保移动安全并可靠避障。
以 ReBeLMove 推动内部物流创新
igus ReBeLMove 为高性价比的内部物流自动化树立了新标准。它集高安全配置、运行效率和无缝 IoT 集成于一身,在优化物料运输流程的同时保障动态生产环境的安全,是现代工厂的理想解决方案。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)