VarioShaker 270

‌
产品代码: RBTX-VAR-0001
振动台 VarioShaker 270 不仅仅是一个简单的零件分离器,主要应用于拾取放置和柔性供料领域。与传统系统相比,VarioShaker 270 设置和配置简单,运行稳定且操作便捷。通过有针对性的运动,可以分离不同几何形状的零件。除了用于简便操作的网页端用户界面外,VarioShaker 270 还凭借其数字 I/O 接口,几乎可以适配任何机器人。
一般交货时间:3周
‌
Weight
14.2
kg
Dimensions
396 x 345 x 128 mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌