1 / 3

摄像设备辅助机器人分离组件

Variobotic GmbH
manufacturing制造业
bin-picking料框抓取

套件仅部分对应于应用

硬件价格: ‌

DOF

4

最大负载

1.5

kg

投资回报期

1 - 3

个月

Variobotic完整解决方案

在该料框拾取应用示例中,多个工作步骤可以通过智能解决方案实现自动化。

供应料斗将零件放置到Varioshaker 270上,后者通过振动将它们分开。然后,视觉系统识别每个零件,并将这些数据传输给机器人。在EGP末端执行器的帮助下,Dobot拣起零件以用于后续处理步骤。

通过多个机器人组件,构建了一种智能解决方案。

4个组件

‌