1 / 4

塑料瓶拾放

PanAromaGmbH
logistics物流
bin-picking料框抓取

用于拾放不同容量塑料瓶的自动化解决方案,投资回报期6个月

硬件价格: ‌

投资回报期

6

个月

节省潜力

3,200 €

每月

DOF

3

客户希望找到一种自动化解决方案,用来输送容量50-150毫升的塑料瓶。

以前,这项工作一直由人工完成,一名员工将纸箱中的无序瓶子和瓶盖放到积放式输送机上,输送机将它们送入罐装机。瓶子罐满后,再为其贴上标签,盖上盖子。然后,另一名员工将成品包装好。循环时间为几秒钟。

机器上生产的产品通常会有所不同。传统的瓶子分拣过于僵化,因为它必须适应相应的产品。如果机器的负载增加,则通常要雇用临时工。因此,客户希望找到一种可以将纸箱中的无序瓶子和瓶盖(均为圆柱形)自动送入机器的方法。同时,系统还要能快速完成转换。

Delta机器人使该应用成为可能,它能同时分拣瓶子和瓶盖。因此,现在机器只需一名员工来操作。由于系统能自动识别所有相似尺寸的圆柱形物体,因此产品转换非常容易。3D打印降低了开发成本,并且能更快地转换到新产品。此外,备件的生产也非常容易。

相关数据

保守估计,该机器人单元的成本(含设计成本)约10000欧元。使用2个这样的机器人单元,可以节省20欧元/小时(即160欧元/天或3200欧元/月)的人力成本,因此投资约6个月后就能回本。

4个组件

‌