1 / 3使用旋转夹爪进行料箱抓取
先测试,再投资
硬件价格:
DOF
3
ROI
3
个月
重复定位精度
0.5
mm
借助 Varioshaker 与机器人自动化高效处理金属零件
实现未分拣金属零件的自动化处理,为制造业的生产效率带来变革。本次客户测试展示了 Varioshaker 设备与配备先进抓取技术的机器人的集成方案。Varioshaker 负责将未分拣的金属零件摆放到位,经过预训练的相机系统则采集其精确坐标并将数据传输给机器人。由此实现精准抓取,并将零件无缝接入后续流程。
应用场景是什么?
该系统实现金属零件的分拣与抓取自动化:Varioshaker 将零件摆放到位,供相机识别,机器人随后抓取并转交给装配或制造等下游流程。
解决方案有哪些优势?
提升生产效率:加快零件进入制造流程的流转。
提高精度:先进的图像识别确保零件放置准确。
提升质量:无损抓取可保持零件完好。
机器人有哪些优势?
机器人与 Varioshaker 配合使用,带来以下关键优势:
高精度:基于实时相机数据实现精准运动。
通用性强:可有效处理各种形状和排列的零件。
可靠性高:无需人工干预即可持续运行,减少错误。
自动化金属处理,提升制造效率
通过将 Varioshaker、先进相机系统与机器人精度相结合,该解决方案优化了未分拣金属零件的高效处理。凭借更高的精度、更优的产品质量以及与产线的无缝集成,它是现代制造工厂值得采用的自动化升级方案。
4个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)