安装在垂直线性平台上使用的UR机器人
硬件价格:
体积
静音
范围
长达5.5米
重量
轻质
我们经常被问线性平台是否可以垂直使用,答案是肯定的。为此就需要使用带制动器的电机,以在断电时保护机器人。机器人安装在垂直线性平台上使用的2个典型应用是存储和提取设备以及垂直农业。
Universal Robots UR3e关节机器人有6个自由度,最大负载3kg,自重11.2kg。使用igus第7轴,机器人的工作范围可以扩大4倍,并且根据客户要求,我们可以提供提升距离达3000mm及以上的线性平台。机器人可以使用URCap控制,也可订购不带URCap的型号。
1个组件