1 / 4

药房自动配药系统

Qx Robotics Pvt. Ltd
health医药
pick-n-place拾取&放置

低成本桌面配药机

硬件价格: ‌

抓取节拍

12

每分钟

ROI

1

个月

音量

> 55

dB

药剂师的工作是向顾客提供药物方面的建议。但是,他们却经常要在取药和拿药上浪费很多时间。如果药物可以自己到药剂师手中,而非药剂师亲自去取药,那么一切将会简单很多。

Qx Robotics的药物分配机就是专门为此而设计的。现在市面上有很多自动配药解决方案。但是,这些设备对于很多小药店来说过于昂贵。

Qx Robotics可以为此类客户提供合适的解决方案。该公司研发了一款经济型自动配药机Qx-Dextron,它可以直接放置在桌面上使用。它可以用来自动分发药片(吸塑或铝箔包装等)和药盒。使用该设备可以更快地分发药物,药剂师们因此能腾出更多时间为病人服务。

该解决方案基于紧凑的拾放机器人开发而成。传统的自动配药解决方案通常只能分发药盒。得益于其创新设计,Qx-Dextron还可以分发更难分发的药品,如推入式包装的药片(铝箔)。Qx-Dextron的驱动系统基于igus的XYZ龙门搭建而成。

优势

  • 该设备可以加快药物分发速度。它能将药物分发时间减少三分之一以上。

  • 该设备具有高性价比。由于采用了低成本自动化技术,它投资不到一年即可回本。

  • 定制化的电子元件使该设备非常节能。Qx-Dextron平均每天的能耗低于1kWh。

  • 产品的尺寸可以根据客户要求个性化定制。该设备还可以堆叠使用,节省空间。

2个组件

‌