1 / 3精度与可靠性:使用 FlexiBowl® 处理 O 型圈
硬件价格:
最大尺寸
941x866x362
mm
建议零件尺寸
1<x<10
mm
单个零件最大负载
20
克
借助 FlexiBowl® 实现精准可靠的 O 型圈处理
O 型圈虽小,却是汽车、医疗和液压等行业不可或缺的关键部件。然而,其柔软、易变形的特性给自动化供料和装配带来了不小的挑战,容易造成零件缠绕、卡料以及频繁的生产停机。FlexiBowl® 以旋转与脉冲技术的创新组合克服了这些限制,提供了一种突破性的解决方案,确保零件分布均匀、不卡料,并实现精准的机器人抓取。
应用场景是什么?
FlexiBowl® 可自动完成 O 型圈的供料与放置,帮助对小型弹性零件精度要求高的行业实现高效装配。
解决方案有哪些优势?
轻柔处理:无需机械通道,避免 O 型圈受损。
不卡料、不重叠:确保零件均匀分离,随时可进入后续加工。
基于视觉的精度:图像分析提升定位精度,减少浪费。
快速适配:可在数秒内切换规格与尺寸。
系统有哪些优势?
面对难处理的零件,FlexiBowl® 依然表现出色:
高度灵活:无需更换工装即可处理不同材质和尺寸的 O 型圈。
可靠的自动化:即使零件形状不规则,也能保持稳定供料。
可扩展的效率:每小时可顺畅处理数百至数千个 O 型圈。
用 FlexiBowl® 优化装配线
FlexiBowl® 将 O 型圈供料难题转变为自动化流程中高效、集成的一环。通过消除卡料、减少停机时间并提高重复定位精度,它为工程师提供了可靠方案,用于输送柔软、易变形的零件。这一创新平台为全自动装配线释放了潜力,显著减少人工监控和维护需求。欢迎了解 FlexiBowl® 如何优化您的生产流程。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)